Sensor de temperatura, AKS 21 W, NPT

084N2032

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Tamaño conex. elect.: Pg 16

Detalles del producto

Peso bruto 0.353 Kilogram
Peso neto 0.342 Kilogram
Volumen 1.302 Liter
EAN 5702422047872

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conex. elect. Tipo B
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Diametro tubo protección [mm] 8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.32 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP56
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Long. tubo protección [mm] 160 mm
Longitud tubo protección [in] 6.3 in
Material de protección de las tuberías Stainless steel
Módulo de sensor Intercambiable
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ANSI/ASME B1.20
Rango de medida [°C] [Max] 180 °C
Rango de medida [°C] [Min] -60 °C
Rango de medida [°F] [Max] 356 °F
Rango de medida [°F] [Min] -76 °F
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. Pg 16
Tamaño de la conexión de proceso 1/2-14
Temp. amb. máx. [°C] 160 °C
Temp. amb. máx. [°F] 320 °F
Tipo AKS 21 W
Tipo conex. proceso NPT
Tipo de cable N/A
Tipo de conexión NPT
Tipo de elemento sensor Pt
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality