Sensor de temperatura, MBT 3260, 50 mm, G,1/4

084Z2080

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: M12 x 1, Tamaño conex. elect.: 4 pin

Detalles del producto

Peso bruto 0.132 Kilogram
Peso neto 0.088 Kilogram
Volumen 0.496 Liter
EAN 5702428403450

 

Cantidad por formato de embalaje 13 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Conexión electrica estandar IEC 61076-2-101
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 3260-1010-050-810
Diametro tubo protección [mm] 8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.315 in
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 50 mm
longitud de inserción [in] 1.97 in
Material de conexión Acero inoxidable
Material de la conexión de proceso Acero inoxidable
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nombre de producto Sensor de temperatura
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño de la conexión de proceso 1/4
Temp. amb. máx. [°C] 85 °C
Temp. amb. máx. [°F] 185 °F
Tipo MBT 3260
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality