Sensor de temperatura, MBT 5310, 465 mm - 480 mm, G

084Z3095

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 9

Detalles del producto

Peso bruto 0.365 Kilogram
Peso neto 0.354 Kilogram
Volumen 0.792 Liter
EAN 5702423235384

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 5310-00-480-130
Diametro tubo protección [mm] 8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.315 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Longitud de inserción [in] [máx.] 18.9 in
Longitud de inserción [in] [mín.] 18.3 in
Longitud de inserción [mm] [máx.] 480 mm
Longitud de inserción [mm] [mín.] 465 mm
Material de conexión Latón
Material de la conexión de proceso Latón
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma de conexión ISO 228
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Número de terminales [uds.] 3 Uds.
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño de la conexión de proceso 3/4
Temp. amb. máx. [°C] 125 °C
Temp. amb. máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 5310
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Variable
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality