MBT 5252, 50 mm, NPT

084Z3029

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

Detalles del producto

Peso bruto 0.39 Kilogram
Peso neto 0.382 Kilogram
Volumen 1.012 Liter
EAN 5702423212439

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Tipo B
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Designación de tipo MBT 5252-0011-0050-0700-G415
Diametro tubo protección [mm] 10 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.394 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 50 mm
Longitud de extensión [in] 1.97 in
Longitud de extensión [mm] 50 mm
longitud de inserción [in] 1.97 in
Material de conexión Acero inoxidable
Material de la conexión de proceso Acero inoxidable
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Intercambiable
N.° de expediente SCIP ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Nombre de producto Temperature transmitter
Norma de conexión ANSI/ASME B1.20
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ANSI/ASME B1.20.1
Número de terminales [uds.] 3 Uds.
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] 150 °C
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] -50 °C
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] 302 °F
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] -58 °F
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 16
Tamaño de la conexión de proceso 1/2-14
Temp. amb. máx. [°C] 85 °C
Temp. amb. máx. [°F] 185 °F
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 35 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 8 V
Tipo MBT 5252
Tipo conex. proceso NPT
Tipo de conexión NPT
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tipo de transmisor Estándar
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality