Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Usted está en la tienda {0}.
Se muestra(n) 26 producto(s)
Actuadores eléctricos, ABV, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
ABV NA 220 V ACT.
Actuadores eléctricos, AMV 85, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
AMV 85 230V 8s/mm 40mm 5000N
Actuadores eléctricos, AME 85, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24
AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
Actuadores eléctricos, AME 86, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24
AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
Actuadores eléctricos, AMV 20, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24
AMV 20 24V 15s/mm 10mm 450N
AME 35, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 3 s/mm, 15 mm
AME 35 24V 3s/mm 15mm 600N
Actuadores eléctricos, AME 655, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24
AME 655 24V
AME 685, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 80 mm
AMZ 112, 17 m³/h, Rp 1/2
AMZ 112 ON/OFF, 2 vías, rosca int., 24V, DN15
AMZ 112, 28 m³/h, Rp 3/4
AMZ 112 ON/OFF, 2 vías, rosca int., 24V, DN20
Ver: