Actuadores eléctricos, AME 85, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24

082G1452

AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N

Detalles del producto

Peso bruto 10.65 Kilogram
Peso neto 10.65 Kilogram
Volumen 17.305 Liter
EAN 5702421507605

 

Aplicación HD, HVAC y DH
Carrera [mm] 40 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 13 W
Contain batteries No
Description AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuerza de cierre [N] 5000 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP54
Grupo de productos Electrical actuators
Indicación de posición
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 85/86
Señal de entrada de control Y [mA] 0(4) - 20 mA
Señal de entrada de control Y [mA], impedancia [Ω] 500
Señal de entrada de control Y [V] 0(2) - 10 V
Señal de entrada de control Y [V], impedancia [kΩ] 50 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tiempo de giro [s] 0 "
Tipo AME 85
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control Modulante/3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
Velocidad del actuador [s/mm] 8 s/mm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality