AME 35, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 3 s/mm, 15 mm

082G3022

AME 35 24V 3s/mm 15mm 600N

Detalles del producto

Peso bruto 1.754 Kilogram
Peso neto 1.742 Kilogram
Volumen 3.508 Liter
EAN 5702421513071

 

Aplicación HVAC
Carrera [mm] 15 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 9 W
Contain batteries No
Description AME 35 24V 3s/mm 15mm 600N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuerza de cierre [N] 600 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP54
Grupo de productos Gear actuators
Indicación de posición
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 20 - 35
Señal de entrada de control Y [mA] 0(4) - 20 mA
Señal de entrada de control Y [mA], impedancia [Ω] 500
Señal de entrada de control Y [V] 0(2) - 10 V
Señal de entrada de control Y [V], impedancia [kΩ] 24 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tiempo de giro [s] 0 "
Tipo AME 35
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control Modulante/3 puntos
Tipo de velocidad Rápida
Velocidad de eje [s/mm] 3 s/mm
Velocidad del actuador [s/mm] 3 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality