AME 685, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 80 mm

082G3500

Detalles del producto

Peso bruto 9.011 Kilogram
Peso neto 6.3 Kilogram
Volumen 27.83 Liter
EAN 5702425117817

 

Aplicación HD y district heating
Carrera [mm] 80 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 35 W
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuerza de cierre [N] 5000 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP54
Grupo de productos Gear actuators
Indicación de posición
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 65x/685/855
Señal de entrada de control Y [mA] 0(4) - 20 mA
Señal de entrada de control Y [mA], impedancia [Ω] 100
Señal de entrada de control Y [V] 0(2) - 10 V
Señal de entrada de control Y [V], impedancia [kΩ] 1 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo AME 685
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad del actuador [s/mm] 3 s/mm
6 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality