Actuadores eléctricos, AME 655, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24

082G3442

AME 655 24V

Detalles del producto

Peso bruto 6.234 Kilogram
Peso neto 5.4 Kilogram
Volumen 18.68 Liter
EAN 5710104037295

 

Aplicación HD y district heating
Carrera [mm] 50 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 14 W
Contain batteries No
Description AME 655 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuerza de cierre [N] 2000 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP54
Grupo de productos Electrical actuators
Indicación de posición
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 65x/685/855
Señal de entrada de control Y [mA] 0(4) - 20 mA
Señal de entrada de control Y [mA], impedancia [Ω] 500
Señal de entrada de control Y [V] 0(2) - 10 V
Señal de entrada de control Y [V], impedancia [kΩ] 40 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo AME 655
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control Modulante/3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
Velocidad del actuador [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality