Actuadores eléctricos, ABV, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

082F0001

ABV NA 220 V ACT.

Detalles del producto

Peso bruto 0.32 Kilogram
Peso neto 0.308 Kilogram
Volumen 0.541 Liter
EAN 5702421509289

 

Aplicación Temperatura de impulsión
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energía [W] 9 W
Contain batteries No
Description ABV NA 220 V ACT.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frecuencia [Hz] 50/60
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP41
Grupo de productos Electrical actuators
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP 47df829c-6842-4311-93e6-50be967c8c03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tiempo de giro [s] 0 "
Tipo ABV
Tipo de actuador Termoneumático
Tipo de señal de control 2 puntos
Tipo de velocidad Estándar
Velocidad del actuador [s/mm] 540 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality