Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
21 produit(s) trouvé(s)
Frequency Converter
VACON0020-1L-0005-1-R02+DLUKMI03-0005-1+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrée monophasée CA, 105–120 V CA
5 A, IP20, Classe CEM 4
Pas de frein, 60 Hz, MI03
Other options according to Model code
VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPESMI01-0003-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Entrée monophasée CA, 208–240 V CA
3 A, IP20, Classe CEM 2
Pas de frein, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPESMI03-0009-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Entrée monophasée CA, 208–240 V CA
9 A, IP20, Classe CEM 2
Pas de frein, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPESMI01-0003-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Entrée triphasée CA, 380–480 V CA
3 A, IP20, Classe CEM 2
Pas de frein, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0012-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+EMC2+QPESMI03-0012-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Entrée triphasée CA, 380–480 V CA
12 A, IP20, Classe CEM 2
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code