VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFI

132H4951

Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFIMI01-0003-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrée triphasée CA, 380–480VCA
3A, IP20,Classe CEM 4
Pas de frein, 50Hz,MI01
Other options according to Model code

Code de modèle: VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFI
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 0.83 Kilogram
Poids Net 0.63 Kilogram
Numéro EAN 5714853339723

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits VACON Vacon
Gamme de produits 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Personnalisé +BM25 Produit Vacon0020
Régional -R00 International
Entrée -3L Entrée triphasée CA
Tension -4 380–480VCA
VLT -0003 3A
DESCRIPTION DU COURANT 2,4 AMP 2,4 AMP
Sélection API +SM20 API pour Vacon0020
Emplacemt carte optionnelle E +SE00 Pas d’option
Montage -DM Module variateur
Boîtier +IP20 IP20
Niveau CEM +EMC4 Classe CEM 4
Accessoire de protection A +QPES Kit de plaque PE
Accessoire de protection B +Q000 Aucune option supplémentaire
Langue de la documentation +DLFI Finnois
Niveau de documentation +DQCK Guide rapide
Langue de l'étiquette +LLUK Anglais
Pack log. +F0107 Pack logiciel VACON 20
Applicatif +A0000 Pas d’applicatif spécial
Frein +DBNO Pas de frein
Unités d'affichage +LSSI Unités de mesure international
Paramètre 50/60Hz +LS50 50Hz
Jeu de paramètres +L0000 Pas de jeu de paramètres
Emballage de transport +GSCB Carton comme emball transport
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation C-Tick +GACT Homologation C-Tick
Homologation KC +GAKC Homologation KC
Garantie standard +WT01 12/18mois
Taille de châssis MI01 MI01
STAT NO 03896
Code type partie 1 70-AC3L00034W01A140BM25
Code type partie 2 -000036957
Code modèle 01 VACON0020-3L-0003-4
Code modèle 03 +QPES+DLFI
Catalogue de produits GLBL International (standard)
Vue du produit (par défaut) Global (Standard)
Salestext MI01-0003-4+IP20+EMC4 MI01-0003-4+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 0.63
Calculated Gross Weight [kg] 0.83
Product Hierarchy 87D4586303896
HELP CHAR 87D4586303896
P Moteur forte surcharge[kW] 0.75 0.75
Dimensions LxHxP [mm] 66 X 160 X 98 66 X 160 X 98
Courant permanent (NO) [A] 25 25
Site depuis ligne de cde D801 D801
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Calculated Package Weight 0.2
Help Counter 1
PRÉFIXE DANS LE CODE STOCK 70- PRÉFIXE POUR VXS020
TYPE DE CHÂSSIS VXS020 A TYPE DE CHÂSSIS A
Material Net Weight 0.63
cocher si complet OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality