70-AC3L00054W02A141BM25-000038555

132H5987

Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDEMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrée triphasée CA, 380–480 V CA
5 A, IP20, Classe CEM 4
DBIN, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code

Code de modèle: VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDE
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 1.16 kg
Poids Net 0.88 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853350643

Vacon 0010/20

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits VACON Vacon
Gamme de produits 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Personnalisé +BM25 Produit Vacon0020
Régional -R00 International
Entrée -3L Entrée triphasée CA
Tension -4 380–480 V CA
VLT -0005 5 A
DESCRIPTION DU COURANT 4,3 AMP
Sélection API +SM20 API pour Vacon0020
Emplacemt carte optionnelle E +SE00 Pas d’option
Montage -DM Module variateur
Boîtier +IP20 IP20
Niveau CEM +EMC4 Classe CEM 4
Accessoire de protection A +QPES Kit de plaque PE
Accessoire de protection B +Q000 Aucune option supplémentaire
Langue de la documentation +DLDE Allemand
Niveau de documentation +DQCK Guide rapide
Langue de l'étiquette +LLUK Anglais
Pack log. +F0107 Pack logiciel VACON 20
Applicatif +A0000 Pas d’applicatif spécial
Frein +DBIN DBIN
Unités d'affichage +LSSI Unités de mesure international
Paramètre 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Jeu de paramètres +L0000 Pas de jeu de paramètres
Emballage de transport +GSCB Carton comme emball transport
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation C-Tick +GACT Homologation C-Tick
Homologation KC +GAKC Homologation KC
Garantie standard +WT01 12/18 mois
Taille de châssis MI02 MI02
Code type partie 1 70-AC3L00054W02A141BM25
Code type partie 2 -000038555
Code modèle 01 VACON0020-3L-0005-4
Code modèle 03 +QPES+DLDE
Catalogue de produits GLBL International (standard)
Salestext MI02-0005-4+IP20+EMC4
Poids net calculé [kg] 0.88
Poids brut calculé [kg] 1.16
P Moteur forte surcharge[kW] 1.5
Dimensions LxHxP [mm] 90 X 195 X 102
Courant permanent (NO) [A] 38
Site depuis ligne de cde B701
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Help Counter 1
PRÉFIXE DANS LE CODE STOCK 70- PRÉFIXE POUR VXS020
TYPE DE CHÂSSIS VXS020 A TYPE DE CHÂSSIS A
cocher si complet OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality