Configurer le produit

VACON® 20 Compact AC Drives

Définissez vos sélections de base pour votre nouveau produit

Général
Obligatoire
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Produit Vacon0020
(-R00) International
(-3L) Entrée triphasée CA
(-4) 380–480 V CA
(12 AMP) 12 AMP
(+SM20) API pour Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Aucune option supplémentaire
(+F0107) Pack logiciel VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Carton comme emball transport
(+GAUL) Homologation UL
(+GACE) Homologation CE
(+GACT) Homologation C-Tick
(+GAKC) Homologation KC
(+WT01) 12/18 mois
(MI03) MI03
(70-AC3L00124W03A141BM25) 70-AC3L00124W03A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0012-4) VACON0020-3L-0012-4
[]
(+QPES+DLDE) +QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) International (standard)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(5.5) 5.5
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(3.3) 3.3
(B902) (B902) Usine DK
(G501) G501
(OK) terminé
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901