Configurer le produit

VACON® 20 Compact AC Drives

Définissez vos sélections de base pour votre nouveau produit

Général
Obligatoire
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Produit Vacon0020
(-R00) International
(-3L) Entrée triphasée CA
(-4) 380–480 V CA
(23 AMP) 23 AMP
(+SM20) API pour Vacon0020
(+IP21) IP21
(+EMC4) Classe CEM 4
(+F0107) Pack logiciel VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Carton comme emball transport
(+GAUL) Homologation UL
(+GACE) Homologation CE
(+GACT) Homologation C-Tick
(+GAKC) Homologation KC
(+WT01) 12/18 mois
(MI04) MI04
(70-AC3L00234W04A241BM25) 70-AC3L00234W04A241BM25
[]
(VACON0020-3L-0023-4) VACON0020-3L-0023-4
[]
(+DLDE) +DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) International (standard)
(8.000) 8
(9.000) 9
(11) 11
(165 X 370 X 165) 165 X 370 X 165
(5.6) 5.6
(B902) (B902) Usine DK
(G501) G501
(OK) terminé
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901