VLT® Lift Drive LD 302

1 produit(s) trouvé(s)

134L9610

LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX

Variateurs de fréquence
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX

Lift Drive LD-302
(P7K5) 7,5kW / 10HP
Triphasé 380 - 400VCA (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement Sans option secteur
Lift Drive
Taille de boîtier: A3
Sans option A MCB-102 Option codeur
Sans option C1 Sans option D

Autres options selon code modèle

Code de modèle: LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX