Kältemittelverteiler

9 produit(s) trouvé(s)

069G000504

Kältemittelverteiler, RD 21, 4 pc, 1/2Zoll, 3/16 in, 5 mm

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 3/16 in, Anz. Bohrungen: 4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5

069G000602

Kältemittelverteiler, RD 21, 2 pc, 5 mm

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5

069G000702

Kältemittelverteiler, RD 21, 2 pc, 1/2Zoll, 1/4Zoll, 5 mm

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll, Anz. Bohrungen: 2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5

069G000703

Kältemittelverteiler, RD 21, 3 pc, 1/2Zoll, 1/4Zoll, 5 mm

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/2Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll, Anz. Bohrungen: 3, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5

069G000803

Kältemittelverteiler, RD 21, 3 pc, 5 mm

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 3, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 5

069G201406

Kältemittelverteiler, RD 33, 6 pc, 6 mm

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 6

069G300612

Kältemittelverteiler, RD 49, 12 pc, 8 mm

Typenbezeichnung: RD49-C08-B12, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 12, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 8

069G300708

Kältemittelverteiler, RD 49, 8 pc, 8 mm

Typenbezeichnung: RD49-C08-C08, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Anz. Bohrungen: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 8

069G501015

Kältemittelverteiler, RD 79, 15 pc, 1 1/8Zoll, 1/4Zoll, 12.4 mm

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll, Anz. Bohrungen: 15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Düsengröße [mm]: 12.4

Afficher: