Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Whatever you are looking for in appliance controls you will find it in the wide range of temperature control products delivered by Danfoss. The comprehensive product range includes among others CFC-free electromechanical thermostats for refrigerators and freezers, produced to precise customer specifications, as well as service thermostats for all refrigeration and freezing applications..
17 produit(s) trouvé(s)
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -3, Enclenchement à froid [°C]: -4.5, Coupure à froid [°C]: -11.8, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000
Thermostat, B0
Type: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: -8, Température de déclenchement haute [°C]: -16, Enclenchement à froid [°C]: -15.2, Coupure à froid [°C]: -25.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000
Thermostat, B0
Type: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: -10.5, Température de déclenchement haute [°C]: -16, Enclenchement à froid [°C]: -19.5, Coupure à froid [°C]: -26, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 15.2, Température de déclenchement haute [°C]: 9, Enclenchement à froid [°C]: 8, Coupure à froid [°C]: 0.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 10.5, Température de déclenchement haute [°C]: 5, Enclenchement à froid [°C]: 3, Coupure à froid [°C]: -4.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 2.5, Température de déclenchement haute [°C]: -5, Enclenchement à froid [°C]: -13.5, Coupure à froid [°C]: -24.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
Thermostat, B02
Type: B02, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs à absorption, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -1, Coupure à froid [°C]: -13, Coupure à froid [°C]: -13, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
Thermostat, B045
Température d'enclenchement haute [°C]: 7, Température de déclenchement haute [°C]: -3, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000
Thermostat, B62
Type: B62, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs; avec dégivrage automatique, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -11, Coupure à froid [°C]: -27, Coupure à froid [°C]: -27, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000
Thermostat d'entretien, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat d'entretien, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 2, Température de déclenchement haute [°C]: -5.5, Enclenchement à froid [°C]: -13.5, Coupure à froid [°C]: -25, Longueur du tube capillaire [mm]: 1300