LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX

134L9610

Variateurs de fréquence
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX
Lift Drive LD-302
(P7K5) 7,5 kW / 10 HP, Triphasé
380 - 400 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Lift Drive
Taille de boîtier: A3
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, MCB-102 Option codeur

Autres options selon code modèle

Code de modèle: LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 7.02 kg
Poids Net 6.49 kg
Volume 22.04 l
Numéro EAN 5710107848294

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits LD- Lift Drive LD-
Série 302 302
Puissance nominale P7K5 (P7K5) 7,5 kW / 10 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur A 380 - 400 V CA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel S018 Lift Drive
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BR MCB-102 Option codeur
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A3 A3
Code type partie 1 LD-302P7K5TAE20H1BGX
Code type partie 2 XXXS018XAXBRCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160 % (HO) [kW] 7.5
Largeur avec 2 options C [mm] 190,0
kVA 11.1
Courant permanent (HO) [A] 16
Courant de surcharge (HO) [A] 25.6
Poids brut calculé [kg] 7.02
Poids net calculé [kg] 6.49
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 LD-302P7K5TAE20H1BGX
Code modèle 02 XXXS018XAXBRCXXXXDX

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality