LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX

134L9610

Variateurs de fréquence
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX

Lift Drive LD-302
(P7K5) 7,5kW / 10HP
Triphasé 380 - 400VCA (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement Sans option secteur
Lift Drive
Taille de boîtier: A3
Sans option A MCB-102 Option codeur
Sans option C1 Sans option D

Autres options selon code modèle

Code de modèle: LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 7.02 Kilogram
Poids Net 6.49 Kilogram
Volume 27.246 Liter
Numéro EAN 5710107848294

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits LD- Lift Drive LD-
Série 302 302
Puissance nominale P7K5 (P7K5) 7,5kW / 10HP
Phase T Triphasé
Tension secteur A 380 - 400VCA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité B Hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel S018 Lift Drive
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BR MCB-102 Option codeur
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A3 A3
Code type partie 1 LD-302P7K5TAE20H1BGX
Code type partie 2 XXXS018XAXBRCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
STAT NO 60018
Puissance 160% (HO) [kW] 7.5 7.5
Hauteur (mm) 268,0 268,0
Largeur sans option C (mm) 130,0 130,0
Largeur avec 2options C [mm] 190,0 190,0
Profondeur (mm) 205,0 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
Courant permanent (HO) [A] 16 16
Courant de surcharge (HO) [A] 25.6 25.6
Calculated Gross Weight [kg] 7.496
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 6.49
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 LD-302P7K5TAE20H1BGX
Code modèle 02 XXXS018XAXBRCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality