Afficher plus
MBT 5310

27 produit(s) trouvé(s)

084Z2055

Sonde de température, MBT 5310, 100 mm - 115 mm, G

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 11

084Z2058

Sonde de température, MBT 5310, 116 mm - 128 mm, G,1/2

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 11

084Z2098

Sonde de température, MBT 5310, 300 mm, Raccord de baïonnette,12x1

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 4 fils

084Z2129

Sonde de température, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 11

084Z2252

Sonde de température, MBT 5310, 73 mm - 85 mm, G,1/2

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 4 broches

084Z2253

Sonde de température, MBT 5310, 308 mm - 320 mm, G,1/2

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 4 broches

084Z3021

Sonde de température, MBT 5310, 115 mm - 130 mm, G

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z3025

Sonde de température, MBT 5310, 200 mm - 215 mm, G

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z3044

Sonde de température, MBT 5310, 240 mm - 255 mm, G

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 9

084Z3077

Sonde de température, MBT 5310, 55 mm - 70 mm, G

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 9

Afficher: