Sonde de température, MBT 5310, 308 mm - 320 mm, G,1/2

084Z2253

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 4 broches

Détails du produit

Poids brut 0.259 Kilogram
Poids Net 0.249 Kilogram
Volume 0.466 Liter
Numéro EAN 5702428834391

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Connexion standard IEC 947-5-2
Diamètre du tube de protection [in] 0.315 in
Diamètre du tube de protection [mm] 8 mm
Désignation du modèle MBT 5310-00-320-B00
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 4 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] [max.] 12.6 in
Longueur d'insertion [in] [min.] 12.1 in
Longueur d'insertion [mm] [max.] 320 mm
Longueur d'insertion [mm] [min.] 308 mm
Matériau du raccord Acier inoxydable
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nom du produit Sonde de température
Nombre de terminaux [pcs] 4 Qté
Nº de dossier SCIP 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. M12 x 1
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 228-1-A
Raccords électriques standards IEC 61076-2-101
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 4 broches
Taille du raccord du process 1/2
Température ambiante max. [°C] 70 °C
Température ambiante max. [°F] 158 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 5310
Type d'insertion Variable
Type de raccord G
Type de raccordement du traitement G
Type d’élément de sonde Pt
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality