Sonde de température, MBT 5310, 300 mm, Raccord de baïonnette,12x1

084Z2098

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 4 fils

Détails du produit

Poids brut 0.234 Kilogram
Poids Net 0.225 Kilogram
Volume 0.84 Liter
Numéro EAN 5702428415224

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Câble 91 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.315 in
Diamètre du tube de protection [mm] 8 mm
Désignation du modèle MBT5310-30-300-3402-0230
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] 11.8 in
Longueur d'insertion [mm] 300 mm
Longueur du câble [m] 2.3 m
Matériau du raccord Acier inoxydable
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nom du produit Sonde de température
Nombre de terminaux [pcs] 2 Qté
Nº de dossier SCIP 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du câble [°F] [max.] 302 °F
Plage de température du câble [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Raccordement du traitement standard ISO 965
Remarques sur le raccordement du traitement Raccord de baïonnette
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 4 fils
Taille du raccord du process 12x1
Température ambiante max. [°C] 150 °C
Température ambiante max. [°F] 302 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 5310
Type d'insertion Variable
Type de câble Blindé en polyoéfine
Type de raccord Raccord de baïonnette
Type de raccordement du traitement M
Type d’élément de sonde Pt
Élément de sonde [pièce] 2 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality