Pompes eau de mer

71 produit(s) trouvé(s)

180B3005

APP 5.1

Débit [gpm] [max.]: 21.7, Débit [l/min] [max.]: 83.7, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3006

APP 6.5

Débit [gpm] [max.]: 27.8, Débit [l/min] [max.]: 107.2, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3007

APP 7.2

Débit [gpm] [max.]: 31.2, Débit [l/min] [max.]: 120.2, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3008

APP 8.2

Débit [gpm] [max.]: 36, Débit [l/min] [max.]: 138.5, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3010

APP 10.2

Débit [gpm] [max.]: 45.4, Débit [l/min] [max.]: 174.9, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3030

APP 3.0

Débit [gpm] [max.]: 15.3, Débit [l/min] [max.]: 59.2, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3032

APP 3.5

Débit [gpm] [max.]: 15.5, Débit [l/min] [max.]: 59.6, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3037

APP 0.8

Débit [gpm] [max.]: 4.4, Débit [l/min] [max.]: 16.6, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3043

APP 1.5

Débit [gpm] [max.]: 7.9, Débit [l/min] [max.]: 30.6, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B3044

APP 1.8

Débit [gpm] [max.]: 8.6, Débit [l/min] [max.]: 33.2, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

Afficher: