APP 53-92 pumps

Afficher plus
APP 53-92 pumps

5 produit(s) trouvé(s)

180B7806

APP 53/1500

Débit [gpm] [max.]: 235, Débit [l/min] [max.]: 833.3, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B7807

APP 65/1500

Débit [gpm] [max.]: 299, Débit [l/min] [max.]: 1133.33, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B7808

APP 78/1500

Débit [gpm] [max.]: 345, Débit [l/min] [max.]: 1300, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B7809

APP 86/1700

Débit [gpm] [max.]: 387, Débit [l/min] [max.]: 1466.6, Pression de sortie [barg] [max.]: 70, Pression de sortie [psig] [max.]: 1015, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1700, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

180B7810

APP 92/1780

Débit [gpm] [max.]: 405, Débit [l/min] [max.]: 1533.3, Pression de sortie [barg] [max.]: 70, Pression de sortie [psig] [max.]: 1015, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1780, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

Afficher: