APP 21-38 with Ceramics

Afficher plus

2 produit(s) trouvé(s)

180B5007

APP 30/1200

Débit [gpm] [max.]: 137.6, Débit [l/min] [max.]: 521.5, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Min.]: 600

180B5008

APP 38/1500

Débit [gpm] [max.]: 173, Débit [l/min] [max.]: 655, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Vitesse [tr/min] [Min.]: 600