APP 78/1500

180B7808

Débit [gpm] [max.]: 345, Débit [l/min] [max.]: 1300, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

Détails du produit

Poids brut 212 Kilogram
Poids Net 179.802 Kilogram
Volume 189.63 Liter
Numéro EAN 5715162671467

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conformité ATEX No
Description Pump for sea- or brackish water
Description du produit APP pumps
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3 in
Débit [gpm] [max.] 345 gal/min
Débit [gpm] [min.] 158 gal/min
Débit [l/min] [max.] 1300 l/min
Débit [l/min] [min.] 600 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 78 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 36 m³/h
Désignation du modèle APP 78/1500
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Pump
Homologation CE
Matériau du corps Duplex
Matériau du joint NBR
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 897x426x496
Pays d'origine Denmark
Pic de pression d'entrée [barg] [max.] 10 barg
Pic de pression d'entrée [psig] [max.] 145 psig
Pression d'entrée [barg] [max.] 5 barg
Pression d'entrée [barg] [min.] 2 barg
Pression d'entrée [psig] [max.] 72.5 psig
Pression d'entrée [psig] [max.] 29 psig
Pression de sortie [barg] [max.] 83 barg
Pression de sortie [barg] [min.] 30 barg
Pression de sortie [psig] [max.] 1200 psig
Pression de sortie [psig] [min.] 435 psig
Présence de batteries Non
Raccord de purge standard BSPP
Raccordement d'entrée standard Bride
Raccordement de sortie standard Bride
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord de purge [in] 1/4 in
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type APP 53-92
Type de raccordement de purge Filetage
Type de Sortie Bride
Type raccordement Entrée Bride
UL evaluated Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 1500 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 700 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.] 700 tr/min
Volume balayé [cm³/tr] 888 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr] 54.2 in³/rev

Accessories

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality