Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ETS Colibri® is an electric stepper motor valve. The valve has been designed for precise liquid injection into evaporators for air conditioning and refrigeration applications. The valve in-line design includes balanced cage and slider assembly operated by the direct driven motor technology. This ensures solenoid tight shut-off in both flow directions, thus providing smooth operation of the system. The valve incorporates a powerful bi-polar motor which precisely controls flow regulation. ETS Colibri® valves are compatible with electronic control solutions from Danfoss and other manufacturers.
16 produit(s) trouvé(s)
Détendeur électrique, ETS 12C
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Entrée [in]: 5/8 po, Dimensions de sortie [mm]: 16.00
Détendeur électrique, ETS 12C
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Entrée [in]: 7/8 po, Dimensions de sortie [mm]: 22.00
Détendeur électrique, ETS 12C
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Entrée [in]: 5/8 po, Dimensions de sortie [mm]: 16.00
Détendeur électrique, ETS 25C
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Entrée [in]: 7/8 po, Taille Sortie [in]: 7/8 po
Détendeur électrique, ETS 50C
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Dimension entrée [mm]: 22, Dimensions de sortie [mm]: 22.00
Détendeur électrique, ETS 50C
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Dimension entrée [mm]: 22, Dimensions de sortie [mm]: 28.00
Détendeur électrique, ETS 50C
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Dimension entrée [mm]: 28, Dimensions de sortie [mm]: 28.00
Détendeur électrique, ETS 50C
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Dimension entrée [mm]: 28, Dimensions de sortie [mm]: 35.00
Détendeur électrique, ETS 100C
Type raccordement Entrée: ODF à braser, Entrée [in]: 1 1/8 po, Taille Sortie [in]: 1 1/8 po