Détendeur électrique, ETS 50C

034G7701

Type raccordement Entrée: ODF à braser, Dimension entrée [mm]: 22, Dimensions de sortie [mm]: 28.00

Product details

Poids brut 0.416 Kilogram
Poids Net 0.317 Kilogram
Volume 1.651 Liter
Numéro EAN 5702428888011

 

Ambient temperature range [°C] [max] 70 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Ambient temperature range [°F] [max] 158 °F
Ambient temperature range [°F] [min] -40 °F
Brand Colibri
Catégorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Conditions de puissance nominale [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Contain batteries No
Courant max. de fonctionnement [A] 0.8 A
Electrical connection size 4 pin
Emballage (format) Emballage multiple
Enclosure rating IP IP67
Entrée [in] 7/8 po
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flux Bidirectionnel
Full travel time speed [s] [max] 6 s
Full travel time speed [s] [min] 3 s
Groupe de fluide 1
Homologation ATEX
CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UR
Indicateur de direction du débit Flèche à 2 voies gravée au laser
Inlet size [mm] 22 mm
Kv value [m³/h] 2.4 m³/h
Lubricants compatibility MO
POE
Maintenable Non
Manual operation option AST-G service driver
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Bimétallique: acier/cuivre
Max allowed duty cycle [%] 100 %
Max tot PowerCons CurrDrive[W] 7.2 W
Max tot PowerCons VoltDrive[W] 7.2 W
Max. Working Pressure [psig] 725 psig
MaxOPD [bar] 40 bar
Motor type Bi-polar
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
R516A
OPD max. [psi] 580 psi
OPD max. inversé [bar] 40 bar
OPD max. inversé [psi] 580 psi
Outlet size [mm] 28 mm
Pas totaux 600 (pas complets)
Phase current (peak) [mA] 800 mA
Phase current (RMS) [mA] 600 mA
Phase inductance [µH] 14000 μH
Port équilibré [Oui/Non] Oui
Pression d’utilisation max. [bar] 50 bar
Product accessories Stepper valve accessories
Product group Expansion valves
Product Name Description Electric expansion valve
Puissance nominale R134a [kW] 210 kW
Puissance nominale R22 [kW] 267.7 kW
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 200 kW
Puissance nominale R407C [kW] 294 kW
Quantity per packing format 12 pc
Racc. Élect. M12
Rated cap. R404A/R507A [TR] 93.3 TR
Rated capacity R134a [TR] 60.5 TR
Rated capacity R22 [TR] 76.1 TR
Rated capacity R407C [TR] 84.5 TR
Rated capacity R410A [kW] 323 kW
Rated capacity R410A [TR] 93.3 TR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R227ea
R23
R245fa
R290
R32
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R410A
R412A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Remarques sur les conditions de puissance nominale Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement
Régulateurs Danfoss compatibles EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
MCX 061V
MCX 152V
Résistance [kOhm] 0 kOhm
SCIP dossier no. a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP dossier product name ETS 12C-100C with sight glass
Sightglass Type SG (N indicator)
Step mode 2-phase full step
Half step
Microstep (recommended)
Taille Sortie [in] 1 1/8 po
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] 95 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] -40 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] 203 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] -40 °F
Texte de vente ATEX -40 / +70C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Type ETS 50C
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser ODF
Type raccordement Entrée ODF à braser
UL approved refrigerants R134a
R227ea
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality