Accessoires produit |
Accessoires pour vanne pas-à-pas |
Catégorie |
Art. 4, par. 3 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants |
MO POE |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Conditions de puissance nominale [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Mâle |
Courant de phase (pic) [mA] |
800 mA |
Courant de phase (RMS) [mA] |
600 mA |
Courant max. de fonctionnement [A] |
0.8 A |
Cycle de travail admissible max. [%] |
100 % |
Dimension entrée [mm] |
28 mm |
Dimensions de sortie [mm] |
28 mm |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
12 Qté |
Entrée [in] |
1 1/8 po |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R227ea R23 R245fa R290 R32 R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |
Flux |
Bidirectionnel |
Groupe de fluide |
1 |
Groupe de produits |
Expansion valves |
Homologation |
ATEX CCC CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
Indicateur de direction du débit |
Flèche à 2 voies gravée au laser |
Indice de protection |
IP67 |
Inductance de phase [µH] |
14000 μH |
Maintenable |
Non |
Marque |
Colibri |
Matériau du corps |
Acier inoxydable |
Matériau du raccord |
Bimétallique: acier/cuivre |
Mode étape |
Pas complet à 2 phases Demi pas Micropas (recommandé) |
Nom du produit |
Détendeur électrique |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
ETS 12C-100C with sight glass |
Nº de dossier SCIP |
a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
OPD max. [bar] |
40 bar |
OPD max. [psi] |
580 psi |
OPD max. inversé [bar] |
40 bar |
OPD max. inversé [psi] |
580 psi |
Option en fonctionnement manuel |
conducteur service AST-G |
Pas totaux |
600 (pas complets) |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] |
Oui |
Pression d’utilisation max. [bar] |
50 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
725 psig |
Présence de batteries |
Non |
Puissance max. consommée [W] |
7.2 W |
Puissance max. consommée [W] |
7.2 W |
Puissance nominale R134a [kW] |
210 kW |
Puissance nominale R134a [TR] |
60.5 TR |
Puissance nominale R22 [kW] |
267.7 kW |
Puissance nominale R22 [TR] |
76.1 TR |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] |
200 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] |
93.3 TR |
Puissance nominale R407C [kW] |
294 kW |
Puissance nominale R407C [TR] |
84.5 TR |
Puissance nominale R410A [kW] |
323 kW |
Puissance nominale R410A [TR] |
93.3 TR |
Racc. Élect. |
M12 |
Remarques sur les conditions de puissance nominale |
Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C MCX 061V MCX 152V |
Résistance [kOhm] |
0 kOhm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Taille des raccords électriques |
4 broches |
Taille Sortie [in] |
1 1/8 po |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] |
6 s |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] |
3 s |
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] |
95 °C |
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] |
-40 °C |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] |
203 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] |
-40 °F |
Texte de vente ATEX |
-40 / +70C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Type |
ETS 50C |
Type de moteur |
Bipolaire |
Type de passage |
Droit |
Type de Sortie |
à braser ODF |
Type raccordement Entrée |
ODF à braser |
Valeur du kv [m³/h] |
2.4 m³/h |
Voyant liquide |
Type SG (avec indicateur N) |