Shows 389 product(s)
Transmissor de pressão, AKS 32R, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.00 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Transmissor de pressão, AKS 32R, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Transmissor de pressão, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Transmissor de pressão, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Transmissor de pressão, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 3000-D631-A1CD21-0
Transmissor de pressão, AKS 3050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.50 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Transmissor de pressão, AKS 3000, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 3000-DH31-A1EC04-0
Transmissor de pressão, AKS 2050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.50 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Transmissor de pressão, AKS 2050, -1.00 bar - 59.00 bar, -14.50 psi - 855.50 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 2050-N636-A1CD21-0
Transmissor de pressão, AKS 3000, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 3000-2831-A1EC04-0