Válvulas Solenoides para Amônia e Refrigerantes Fluorados

Shows 18 product(s)

032F2237

Válvula de solenoide, EVRST 20

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 5.200, Valor Kv [m³/h]: 4.500

032F3050

Válvula de solenoide, EVRA 3

Válvula de solenoide, Tipo: EVRA 3, Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange

032F3081

Válvula de solenoide, EVRS 3

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Valor cv [gal/min.]: 0.270, Valor Kv [m³/h]: 0.230

032F3082

Válvula de solenoide, EVRS 10

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 1.700, Valor Kv [m³/h]: 1.500

032F3083

Válvula de solenoide, EVRST 10

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 1.700, Valor Kv [m³/h]: 1.500

032F3084

Válvula de solenoide, EVRS 15

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 3.100, Valor Kv [m³/h]: 2.700

032F3085

Válvula de solenoide, EVRST 15

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 3.100, Valor Kv [m³/h]: 2.700

032F3086

Válvula de solenoide, EVRS 20

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 5.200, Valor Kv [m³/h]: 4.500

032F6225

Válvula de solenoide, EVRA 25

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange, Valor cv [gal/min.]: 11.600, Valor Kv [m³/h]: 10.000

Visualizar: