EVRS and EVRST are valves made of stainless steel.
Shows 7 product(s)
Válvula de solenoide, EVRST 20
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 5.2, Valor Kv [m³/h]: 4.5
Válvula de solenoide, EVRS 3
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Valor cv [gal/min.]: 0.27, Valor Kv [m³/h]: 0.23
Válvula de solenoide, EVRS 10
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 1.7, Valor Kv [m³/h]: 1.5
Válvula de solenoide, EVRST 10
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 1.7, Valor Kv [m³/h]: 1.5
Válvula de solenoide, EVRS 15
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 3.1, Valor Kv [m³/h]: 2.7
Válvula de solenoide, EVRST 15
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 3.1, Valor Kv [m³/h]: 2.7
Válvula de solenoide, EVRS 20
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 5.2, Valor Kv [m³/h]: 4.5