Válvula de solenoide, EVRST 15

032F3085

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 3.1, Valor Kv [m³/h]: 2.7

Detalhes do produto

Peso bruto 1.362 Kilogram
Peso líquido 1.147 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422043904

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Bobina NÃO
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de solenoide
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 14 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 221 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de produtos Solenoid valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do corpo Aço inoxidável
MaxOPD[bar] 10W CA 14 bar
MaxOPD[bar] 12W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 20W CC 18 bar
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EVRS / EVRST
Nota sobre faixa de temp. do meio Degelo máx. 130°C/265°F
ODP mín. [bar] 0 bar
Operação da válvula Direta
Opção de operação manual Sim
Pressão máx. de trabalho [psig] 725 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 50 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [pol.] 3/4 in
Tamanho da saída [pol.] 3/4 in
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVRST 15
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
Valor cv [gal/min.] 3.1 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.7 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality