Válvula de solenoide, EVRA 3.5

032F3138

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA

Detalhes do produto

Peso bruto 0.406 Kilogram
Peso líquido 0.383 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702422108252

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aprovação EAC
Bobina NÃO
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de solenoide
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 3.3 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 32 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de produtos Solenoid valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do corpo Aço inoxidável
MaxOPD[bar] 10W CA 21 bar
MOPD [bar/psi] 21 bar Gás 18 bar Líquido
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EVRA / EVRAT
ODP mín. [bar] 0 bar
OPD mín. [psi] 0 psi
Operação da válvula Direta
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 400 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [pol.] G 1/4
Tamanho da saída [pol.] G 1/4
Tipo EVRA 3.5
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality