Válvula de solenoide, EVRS 20

032F3086

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 5.2, Valor Kv [m³/h]: 4.5

Product details

Peso bruto 2.116 Kilogram
Peso líquido 1.991 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422162513

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Bobina NÃO
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de entrada padrão EN 10220
Conexão de saída padrão EN 10220
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de solenoide
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 221 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Manual operation option Yes
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do corpo Aço inoxidável
MaxOPD[bar] 10W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 12W CA 25 bar
MaxOPD[bar] 20W CC 13 bar
Nome do programa de peças EVRS / EVRST
Nota sobre faixa de temp. do meio Degelo máx. 130°C/265°F
ODP mín. [bar] 0.05 bar
Pressão máx. de trabalho [psig] 400 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1 in
Tamanho da saída [pol.] 1 in
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
Type EVRS 20
Valor cv [gal/min.] 5.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 4.5 m³/h
Valve operation Servo-diaphragm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality