MBT 3560, Temperature Sensors

Shows 12 product(s)

084Z4030

Sensor de temperatura, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

null: -50 - 200, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4032

Sensor de temperatura, MBT 3560, 150 mm, G,1/4

null: -50 - 200, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4034

Sensor de temperatura, MBT 3560, 250 mm, G,1/4

null: -50 - 200, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4035

Sensor de temperatura, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

null: -50 - 200, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4036

Sensor de temperatura, MBT 3560, 100 mm, G,1/4

null: -50 - 200, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4042

Sensor de temperatura, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

null: -50 - 200, Conex. elétr.: AMP EconoSeal, Tamanho da con. el.: 3 pin, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4050

Sensor de temperatura, MBT 3560, 70 mm, G,1/2

null: -50 - 200, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4059

Sensor de temperatura, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

null: -50 - 200, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4105

Sensor de temperatura, MBT 3560, 68 mm, UNF

null: -50 - 200, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

Visualizar: