MBT 3560, 50 mm, G,1/4

084Z4042

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Conex. elétr.: AMP EconoSeal, Tamanho da con. el.: 3 pin, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

Detalhes do produto

Peso bruto 0.118 Kilogram
Peso líquido 0.068 Kilogram
Volume 0.596 Liter
EAN 5702423202935

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento de inserção [mm] 50 mm
Comprimento de inserção [pol.] 1.97 in
Con. padrão ISO 228
Conex. elétr. AMP EconoSeal
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 228-1-A
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 3560-0100-0050-40-110
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 8 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.315 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] 100 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Fixo
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo Aço inoxidável
Nome do produto Temperature transmitter
Qnt. do pacote 13 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] 90 %
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] 10 %
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
SCIP dossier no. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product name Sensor MBT 3560
Sinal de saída Ratio metric
Supply voltage [V] DC [max] 8 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.75 V
Tamanho da con. el. 3 pin
Tamanho da conexão de processo 1/4
Temperatura ambiente máx. [°C] 85 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 185 °F
Tipo MBT 3560
Tipo de conexão G
Tipo de conexão do processo G
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Fixo
Tipo de transm. Integrado
Tolerância do elemento do sensor < ± 1% FS
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality