CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP |
IP65 |
Comprimento de inserção [mm] |
150 mm |
Comprimento de inserção [pol.] |
5.9 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
Macho e Fêmea |
Con. padrão |
ISO 228 |
Conex. elétr. |
Angular connector |
Conexão de processo Macho/Fêmea |
Macho |
Conexão do processo padrão |
ISO 228-1-A |
Contain batteries |
No |
Designação de tipo |
MBT 3560-0000-0150-10-110 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] |
8 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] |
0.315 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] |
100 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] |
0 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] |
212 °F |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] |
32 °F |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
200 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
392 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
Inserto do sensor |
Fixo |
Mat. da con. |
Aço inoxidável |
Mat. do tubo de prot. |
AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo |
Aço inoxidável |
Nome do produto |
Temperature transmitter |
Padrão da conex. elétr. |
EN 175301-803-A |
Qnt. do pacote |
13 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] |
1000 |
SCIP dossier no. |
8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dossier product name |
Sensor MBT 3560 |
Sinal de saída [mA] [Máx] |
20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] |
4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
10 V |
Tamanho da con. el. |
Pg 9 |
Tamanho da conexão de processo |
1/4 |
Temperatura ambiente máx. [°C] |
85 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] |
185 °F |
Tipo |
MBT 3560 |
Tipo de conexão |
G |
Tipo de conexão do processo |
G |
Tipo de elemento do sensor |
Pt |
Tipo de inserção |
Fixo |
Tipo de transm. |
Integrado |
Tipo do cabo |
N/A |
Tolerância do elemento do sensor |
< ± 1% FS |