Shows 23 product(s)

084Z2014

Sensor de temperatura, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

null: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z2018

Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

null: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z2020

Sensor de temperatura, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

null: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: AMP Junior Power Timer, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z3075

Sensor de temperatura, MBT 3270, 24 mm, M,10x1.5

null: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: NTC, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 3000, Mat. do tubo de prot.: AISI 303, Conex. elétr.: AMP, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z3126

Sensor de temperatura, MBT 3270, 32 mm, M,10x1

null: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: KTY, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 2000, Mat. do tubo de prot.: AISI 303, Conex. elétr.: AMP, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z3242

Sensor de temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

null: -50 - 150, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: Brass, Conex. elétr.: AMP, Tamanho da con. el.: 2 pinos

084Z4030

Sensor de temperatura, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

null: -50 - 200, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4032

Sensor de temperatura, MBT 3560, 150 mm, G,1/4

null: -50 - 200, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4034

Sensor de temperatura, MBT 3560, 250 mm, G,1/4

null: -50 - 200, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

084Z4035

Sensor de temperatura, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

null: -50 - 200, Conex. elétr.: Plugue DIN, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

Visualizar: