68 mm, UNF

084Z4105

null: -50 - 200, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

Detalhes do produto

Peso bruto 0.177 Kilogram
Peso líquido 0.129 Kilogram
Volume 0.584 Liter
EAN 5702423267712

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento de inserção [mm] 68 mm
Comprimento de inserção [pol.] 2.68 in
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. elétr. M12 x 1
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão IASME B1.1
Designação de tipo MBT 3560-0200-0068-6A-815
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 8 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.315 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] 150 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto do sensor Fixo
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo Aço inoxidável
Nome do produto Temperature transmitter
Padrão da conex. elétr. IEC 61076-2-101
Qnt. do pacote 13 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
SCIP dossier no. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product name Sensor MBT 3560
Sinal de saída [V] [Max] 4.5 V
Sinal de saída [V] [Min] 0.5 V
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. el. 4 pin
Tamanho da conexão de processo 3/4-16
Temperatura ambiente máx. [°C] 85 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 185 °F
Tensão de alimentação [V] CC [Max] 30 V
Tensão de alimentação [V] CC [Min] 9 V
Tipo MBT 3560
Tipo de conexão UNF
Tipo de conexão do processo UNF
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Fixo
Tipo de transm. Integrado
Tipo do cabo N/A
Tolerância do elemento do sensor ± 1% FS
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality