VACON® NXP DC/DC Converter

Shows 513 product(s)

132H0084

NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 45 AIP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: E6,CANopen
Manual: Inglês
Chassi 06

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0086

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 87 AIP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: E6,CANopen
Manual: Inglês
Chassi 07

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0491

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 205 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: 6DI/DO (programável, DI ou DO)
C Slot: Sem placa
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: E3,PROFIBUS DP
Manual: Inglês
Chassi 09 INU

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

132H2356

NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101

NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 31 AIP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 06

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101

132H4384

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 12 AIP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Polonês
Chassi 04

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

132H5104

NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101

NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 325 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: BH,3 canais med. temp.
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 10 INU

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101

132H5342

NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 3 AIP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: BH,3 canais med. temp.
D Slot: Placa BH no slot D
E Slot: EC,EtherCAT
Manual: Inglês
Chassi 04
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

132H6376

NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101

NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 300 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: B5,3SR(NA)
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 09 INU

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101

132H7321

NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2

NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 520 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: BH,3 canais med. temp.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 10 INU

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2

132H7590

NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101

NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 72 AIP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 07

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101

Visualizar: