7DI-001252-000032801

132H4384

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 12 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Polonês
Chassi 04

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

Detalhes do produto

Peso bruto 6 kg
Peso líquido 5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853333981

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXI Unidade Inversor NXI
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0012 12 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 2 IP21/NEMA1
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica C INU c/ circ. carga integrado
Modificações de cartão V- ConDireta c/ placas enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL24 UK,EE,PL,CZ,DE;CentEur
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLPL Polonês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software +DCD1 Conversor CC/CC; Uout,máx<50%
Aplicação +ADFIF101 SW Apl ADFIF101 NXP, NXI
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR04 Chassi 04
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DI-001252
Codificação Parte 2 -000032801
Texto de vendas FR0400125-2T
Código do modelo 01 NXI00125-A2T0CSV-
Código do modelo 02 A1A2000000
Modelcode03 +FL24+DCD1
Modelocode04 +ADFIF101
Modelocode05 +DLPL
Peso líquido calculado [kg] 5
Peso Bruto Calculado [kg] 6
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 5,5
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 4
Dimensões LxAxP [mm] 128X327X190
Corrente constante (NO) [A] 12
Corrente constante (HO) [A] 9
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DI-001252
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido D801
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality