132H6376
NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 300 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: B5,3SR(NA)
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 09 INU
Outras opções de acordo com o código do modelo
A família VACON® NX de drives refrigerados a ar e refrigerados a líquidofoi projetada para uma ampla gama de aplicações industriais exigentes.
Compreende drives montados na parede, em gabinete e de sistema, comfaixa de potência de 0,55 kW a 5,3 MW.
As variantes refrigeradas a líquido são bem adequadas para aplicações emque a qualidade do ar é essencial, o espaço é limitado e é exigida umatransferência de calor de elevada eficiência.
Os drives VACON® NX propiciam o máximo de desempenho e dinâmica decontrole do motor, tanto para máquinas de eixo único quanto parasistemas de drives.
E/S e fieldbuses configuráveis para qualquer necessidade deconectividade. Você pode personalizar as funções do drive para obtereconomia de custos e uma integração mais profunda da máquina.