NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101

132H2356

NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 31 AIP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 06

Outras opções de acordo com o código do modelo

Model code: NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Re-configure

Product details

Peso bruto 19.5 Kilogram
Peso líquido 18.5 Kilogram
EAN 5714853311637

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXI Unidade Inversor NXI
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0031 31 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 2 IP21/NEMA1
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica C INU c/ circ. carga integrado
Card Modifications V- ConDireta c/ placas enverniz
Shipping Package +GSCB Caixa de papelão como pacote
Warranty +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Gland Plate Option +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Documentation Level +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software +DCD1 Conversor CC/CC; Uout,máx<50%
Aplicação +ADFIF101 SW Apl ADFIF101 NXP, NXI
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Labeling options +LPC1 sem rótulos adicionais
Special BoM structure +SPC0 Configuração padrão BoM
CE Approval +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
RCM Approval +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
KC Approval +GAKC Aprovação coreana
Ukrainian Approval +GAUA Aprovação ucraniana
EAC Approval +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR06 Chassi 06
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DI-003152
Codificação Parte 2 -000011677
Salestext FR0600315-2T FR0600315-2T
Modelcode01 NXI00315-A2T0CSV-
Modelcode02 A1A2000000
Modelcode03 +DCD1
Modelcode04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 16
Calculated Gross Weight [kg] 17
Motor Power Low Overload [kW] 15 15
Motor Power High Overload [kW] 11 11
Dimensions WxHxD [mm] 195X557X237 195X557X237
Continuous Current (NO) [A] 31 31
Continuous Current (HO) [A] 23 23
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Stockcode part 1 7DI-003152-1177YL
Stock Code 7DI-003152 7DI-003152
check if complete OK OK
Salescode part 2 A1A2000000
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Vendor ERR01 Cannot Determine Vendor
Recommended Factory ERR01 Cannot Determine Vendor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality