NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0084

NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 45 AIP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: E6,CANopen
Manual: Inglês
Chassi 06

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 19.5 Kilogram
Peso líquido 18.5 Kilogram
EAN 5714853286638

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXI Unidade Inversor NXI
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0045 45 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 2 IP21/NEMA1
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica C INU c/ circ. carga integrado
Card Modifications V- ConDireta c/ placas enverniz
Shipping Package +GSCB Caixa de papelão como pacote
Warranty +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Gland Plate Option +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E E6 E6,CANopen
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Documentation Level +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software +DCD3 Conversor CC/CC; Uout,máx>75%
Aplicação +ADFIF101 SW Apl ADFIF101 NXP, NXI
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Labeling options +LPC1 sem rótulos adicionais
Special BoM structure +SPC0 Configuração padrão BoM
CE Approval +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
RCM Approval +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
KC Approval +GAKC Aprovação coreana
Ukrainian Approval +GAUA Aprovação ucraniana
EAC Approval +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR06 Chassi 06
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DI-004552
Codificação Parte 2 -000012987
Texto de vendas FR0600455-2T FR0600455-2T
Código do modelo 01 NXI00455-A2T0CSV-
Código do modelo 02 A1A20000E6
Modelcode03 +DCD3
Modelocode04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 16
Calculated Gross Weight [kg] 17
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 22 22
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 18.5 18.5
Dimensões LxAxP [mm] 195X557X237 195X557X237
Corrente constante (HO) [A] 38 38
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de estoque parte 1 7DI-004552-118LHN
Código de Estoque 7DI-004552 7DI-004552
verificar se está completo OK OK
Salescode part 2 A1A20000E6
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Fábrica da linha do pedido B503 B503
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality