Shows 343 product(s)
7DI-004552-000012987
NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 45 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: E6,CANopen
Manual: Inglês
Chassi 06
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DI-008752-000012971
NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 87 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: E6,CANopen
Manual: Inglês
Chassi 07
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DI-020550-000021102
NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 205 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: 6DI/DO (programável, DI ou DO)
C Slot: Sem placa
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: E3,PROFIBUS DP
Manual: Inglês
Chassi 09 INU
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DI-003152-000011677
NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 31 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 06
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DI-001252-000032801
NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 12 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Polonês
Chassi 04
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DI-032560-000037060
NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 325 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: BH,3 canais med. temp.
D Slot: Placa D2 no slot D
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 10 INU
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DP-000352-000037805
NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 3 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: BH,3 canais med. temp.
D Slot: Placa BH no slot D
E Slot: EC,EtherCAT
Manual: Inglês
Chassi 04
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DI-030050-000039984
NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 300 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: B5,3SR(NA)
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 09 INU
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DI-052050-000041563
NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 520 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: BH,3 canais med. temp.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 10 INU
Outras opções de acordo com o código do modelo
7DI-007252-000043479
NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidade Inversor NXI
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 72 A,IP21/NEMA1
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 07
Outras opções de acordo com o código do modelo