Shows 13 product(s)
NXC11505-A5L0RSG-A1AF000000+PED
NXC11505-A5L0RSG-A1AF000000+PED
Vacon NXC Frequency Converter
1150 Amp, 380-500 Vac,
IP54/NEMA12,
Display alfanumérico
IEC61800-3,2o ambiente
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Chassi 13 extremidad front AFE
Other options according to Model Code
NXC06505-A5L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH+DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR+FL25+LS60
NXC06505-A5L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH+DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR+FL25+LS60
Vacon NXC Frequency Converter
650 Amp, 380-500 Vac,
IP54/NEMA12,
Display alfanumérico
IEC61800-3,2o ambiente
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: 3 canais med. temp.
D Slot: Placa de medição de temperatur
E Slot: (E9) 2-port Ethernet
2xChass 10 extremida front AFE
Other options according to Model Code
NXC06506-A5L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH+DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR+FL25+LS60
NXC06506-A5L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH+DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR+FL25+LS60
Vacon NXC Frequency Converter
650 Amp, 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc),
IP54/NEMA12,
Display alfanumérico
IEC61800-3,2o ambiente
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: 3 canais med. temp.
D Slot: Placa de medição de temperatur
E Slot: (E9) 2-port Ethernet
2xChass 10 extremida front AFE
Other options according to Model Code
NXC14505-A5T0SSG-A1AFB10000+IFD+DEP+ACL+AT2+ADC+ACS+DLV+DLD+DLF+DLR+DRP+TID+TUP+
NXC14505-A5T0SSG-A1AFB10000+IFD+DEP+ACL+AT2+ADC+ACS+DLV+DLD+DLF+DLR+DRP+TID+TUP+GPL+DDLBR+FL25+LS60
Vacon NXC Frequency Converter
1450 Amp, 380-500 Vac,
IP54/NEMA12,
Display alfanumérico
IEC61800-3 para Redes de TI
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: 6 ED/SD programáveis
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Chass 13,extremidad front diod
Other options according to Model Code
NXC04605-A2L0RSG-A1AFB100E9+PED+AMF+AAC+AMH+ACL+ACS+G40+GPL+DDLBR+FL25+LS60
NXC04605-A2L0RSG-A1AFB100E9+PED+AMF+AAC+AMH+ACL+ACS+G40+GPL+DDLBR+FL25+LS60
Vacon NXC Frequency Converter
460 Amp, 380-500 Vac,
IP21/NEMA1,
Display alfanumérico
IEC61800-3,2o ambiente
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: 6 ED/SD programáveis
D Slot: Sem placa
E Slot: (E9) 2-port Ethernet
Chassi 10 extremidad front AFE
Other options according to Model Code
NXC11806-A5T0TSG-A1A2000000+ICB+AMO+DEP+AMF+AMB+ACH+ACL+AT2+DRO+DRP+TUP+GPL+DDLB
NXC11806-A5T0TSG-A1A2000000+ICB+AMO+DEP+AMF+AMB+ACH+ACL+AT2+DRO+DRP+TUP+GPL+DDLBR+FL25+LS60
Vacon NXC Frequency Converter
1180 Amp, 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc),
IP54/NEMA12,
Display alfanumérico
IEC61800-3 para Redes de TI
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Chass 13,extremidad front diod
Other options according to Model Code
NXC03005-A5L0RSG-A1A2D70000+OSI+DEP+ACL+DLV+DLF+DLR+DRP+DCM+DVM+MAR+GPL+FL25+LS6
NXC03005-A5L0RSG-A1A2D70000+OSI+DEP+ACL+DLV+DLF+DLR+DRP+DCM+DVM+MAR+GPL+FL25+LS60
Vacon NXC Frequency Converter
300 Amp, 380-500 Vac,
IP54/NEMA12,
Display alfanumérico
IEC61800-3,2o ambiente
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Medição da tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Chassi 09 extremidad front AFE
Other options according to Model Code
NXC08206-A5T0SSG-A1A2AK0000+ICB+AMO+DEP+AMF+AMB+ACH+ACL+AT2+DRO+DRP+TUP+GPL+DDLB
NXC08206-A5T0SSG-A1A2AK0000+ICB+AMO+DEP+AMF+AMB+ACH+ACL+AT2+DRO+DRP+TUP+GPL+DDLBR+FL25+LS60
Vacon NXC Frequency Converter
820 Amp, 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc),
IP54/NEMA12,
Display alfanumérico
IEC61800-3 para Redes de TI
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Interface do encoder Sin/Cos
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
2xChas 10,extremid front diodo
Other options according to Model Code
NXC09206-A5T0SSG-A1A2AK0000+ICB+AMO+DEP+AMF+AMB+ACH+ACL+AT2+DRO+DRP+TUP+GPL+DDLB
NXC09206-A5T0SSG-A1A2AK0000+ICB+AMO+DEP+AMF+AMB+ACH+ACL+AT2+DRO+DRP+TUP+GPL+DDLBR+FL25+LS60
Vacon NXC Frequency Converter
920 Amp, 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc),
IP54/NEMA12,
Display alfanumérico
IEC61800-3 para Redes de TI
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Interface do encoder Sin/Cos
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Chass 13,extremidad front diod
Other options according to Model Code
NXC10306-A5T0SSG-A1A2AK0000+ICB+AMO+DEP+AMF+AMB+ACH+ACL+AT2+DRO+DRP+TUP+GPL+DDLB
NXC10306-A5T0SSG-A1A2AK0000+ICB+AMO+DEP+AMF+AMB+ACH+ACL+AT2+DRO+DRP+TUP+GPL+DDLBR+FL25+LS60
Vacon NXC Frequency Converter
1030 Amp, 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc),
IP54/NEMA12,
Display alfanumérico
IEC61800-3 para Redes de TI
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Interface do encoder Sin/Cos
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Chass 13,extremidad front diod
Other options according to Model Code