NXC03005-A5L0RSG-A1A2D70000+OSI+DEP+ACL+DLV+DLF+DLR+DRP+DCM+DVM+MAR+GPL+FL25+LS6

137H9751

NXC03005-A5L0RSG-A1A2D70000+OSI+DEP+ACL+DLV+DLF+DLR+DRP+DCM+DVM+MAR+GPL+FL25+LS60
Vacon NXC Frequency Converter
300 Amp, 380-500 Vac,
IP54/NEMA12,
Display alfanumérico
IEC61800-3,2o ambiente
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Medição da tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Chassi 09 extremidad front AFE
Other options according to Model Code

Código Danfoss: NXC03005-A5L0RSG-A1A2D70000+OSI+DEP+ACL+DLV+DLF+DLR+DRP+DCM+DVM+MAR+GPL+FL25+LS60

Detalhes do produto

毛重 1123 Kilogram
净重 971 Kilogram
EAN 5715253467443

 

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
产品种类 NXC 变频器
电流 0300 (0300) 300 Amp
主电源电压 5- 380-500 Vac
Tensão da rede elétrica A Display alfanumérico
Gabinete 5 IP54/NEMA12
Níveis de emissão de CEM L IEC61800-3,2o ambiente
Chopper de frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica R AFE
Modificação Mecânica S Drive resfr ar padrão
Modificação do cartão G- FiberConnect+PCB envernizado
Slot opcional A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot opcional C D7 Medição da tensão de linha
Slot D opcional 00 Sem placa
Slot D opcional 00 Sem placa
Dispositivo de entrada +Ixx +ILS Chave interruptora
Disjuntor +ICB para AFE +ICB Disjuntor
Contator de entrada +ICO NONE NENHUM
Operador motor +AMO para IBC +AMO Motor do operador
Reator de modo comum +OCx NONE NENHUM
+Oxx filtro de saída +OSI Filtro de saída senoidal
Conexão CC +MDC NONE NENHUM
Parada de emergência +PEx +DEP Botão de emergência
Relé do termistor +PTR NONE NENHUM
+PAP ARC_protection NONE NENHUM
Sensor falha isolamento +PIF NONE NENHUM
Controle ventilador motor +AMF NONE NENHUM
+AAC Aux. Contato (para Ixx) NONE NENHUM
Alimentaç aquecedor motor +AMH NONE NENHUM
+AMB controle frenagem mecânic NONE NENHUM
Aquecedor painel elétrico +ACH NONE NENHUM
Luz do painel elétrico +ACL +ACL Luz do painel elétrico
Relé de controle +ACR NONE NENHUM
Isolador sinal analógico +AAI NONE NENHUM
Transformador +Atx Aux +AT2 Aux. Transformador(750VA)
Font alimentaç +ADC 24VDC 2,5A +ADC Font alimenta,+ADC,24V CC 2,5A
Tomada +ACS 230VAC NONE NENHUM
Contato auxiliar +AAA (+ATx) NONE NENHUM
Luz piloto +DLV (CV LIGADO) +DLV Luz piloto (CV LIGADO)
Luz piloto +DLD (D01) NONE NENHUM
Luz piloto +DLF (FLT) +DLF Luz piloto (FLT)
Luz piloto +DLR (RUN) +DLR Luz piloto (RUN)
Potenciômetro +DAR (REF) NONE NENHUM
+DCO 0-1-START (operação MC) +DCO 0-1-START (operação MC)
Interruptor +DRO Local/Remoto +DRO Interruptor local/remoto
Botão de redefinição +DRP +DRP Botão de reinício
Medidor analógico +DAM (AO1) NONE NENHUM
Corrente medidor A analóg +DCM +DCM Tr. corrente a-metro analógico
+DVM Analógico V-meter sel.sw. +DVM V-Meter analógico sel.sw.
Terminais Externos +TIx NONE NENHUM
+TUP Ctrl. Terminais em V +TUP Ctrl. Terminais em V
Versão para a América do Norte NONE NENHUM
+FAT Teste de Aceitação Fábric NONE NENHUM
Engenheiro +WCS encomend opção NONE NENHUM
+MAR Versão marítima +MAR Versão marítima
+Gxx Painel elétrico vazio 1 NONE NENHUM
+Gxx Painel elétrico vazio 2 NONE NENHUM
Base do painel elétrico +GPx +GPL Base do painel elétrico 100mm
Cabo de entrada +CIT NONE NENHUM
+COT cabo de saída NONE NENHUM
+SWP Embalagem Marítima NONE NENHUM
Marca +BM26 Cinza escuro Vacon
Nível da documentação +DPAP Manuais impressos
Garantia +WT01 Garantia 12/18 meses (+WT01)
Idioma do manual +DDLUK English Lang. Manuais
Firmware +FNP02 Software do sistema NXP
Pacote de idioma +FL25 US,FR,ES,DT;Américas
Aplicação +A0000 Sem Aplicação Especial
Frequência de alimentação +LS60 60Hz configuração padrão
Aprovação UL +GNUL Sem aprovação da UL
Aprovação da ATEX +GACE Aprovação CE
Aprovação marítima NONE NENHUM
Aprovação da C Tick +GNCT Sem aprovação da C-Tick
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Frame Size AF09 Chassi 09 extremidad front AFE
Prefix VXSNXCVB 7DC- 7DC-
Código de estoque parte 1 7DC-030055-119LCC
Codificação Parte 1 7DC-030055
Codificação Parte 2 -000148730
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Salescode part 1 NXC03005-A5 NXC03005-A5
Salescode part 2 L0RSG-A1A2D70000+OSI+DEP+ACL L0RSG-A1A2D70000+OSI+DEP+ACL
Salescode part 3 +DLV+DLF+DLR+DRP+DCM+DVM+MAR +DLV+DLF+DLR+DRP+DCM+DVM+MAR
Salescode part 4 +GPL+FL25+LS60 +GPL+FL25+LS60
Calculated Net Weight [kg] 971
Calculated Net Weight 690
Calculated Gross Weight [kg] 1123
Help Counter 14
Help Counter 4
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 160 160
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 132 132
Width (mm) 1606
Height (mm) 2505
Depth (mm) 605
Corrente constante (NO) [A] 300 300
Corrente constante (HO) [A] 245 245
Fábrica da linha do pedido D801 D801
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Fábricas permitidas D801 (D801) Produção Vaasa
verificar se está completo OK OK
Código do modelo 01 NXC03005-A5
Código do modelo 02 L0RSG-A1A2D70000+OSI+DEP+ACL
Modelcode03 +DLV+DLF+DLR+DRP+DCM+DVM+MAR
Modelocode04 +GPL+FL25+LS60

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality