NXC06506-A5L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH+DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR+FL25+LS60

137G0852

NXC06506-A5L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH+DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR+FL25+LS60
Vacon NXC Frequency Converter
650 Amp, 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc),
IP54/NEMA12,
Display alfanumérico
IEC61800-3,2o ambiente
Sem freio
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: 3 canais med. temp.
D Slot: Placa de medição de temperatur
E Slot: (E9) 2-port Ethernet
2xChass 10 extremida front AFE
Other options according to Model Code

Código Danfoss: NXC06506-A5L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH+DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR+FL25+LS60

Detalhes do produto

Peso bruto 1663 Kilogram
Peso líquido 1400 Kilogram
EAN 5715253267586

 

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Grupo do produto NXC NXC Frequency Converter
Corrente 0650 650 Amp
Tensão da rede elétrica 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Tensão da rede elétrica A Display alfanumérico
Gabinete 5 IP54/NEMA12
Níveis de emissão de CEM L IEC61800-3,2o ambiente
Chopper de frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica R AFE
Modificação Mecânica S Drive resfr ar padrão
Modificação do cartão G- FiberConnect+PCB envernizado
Slot opcional A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opcional B AF (AF)STO, ATEX therm
Slot opcional C BH 3 canais med. temp.
Slot D opcional BH Placa de medição de temperatur
Slot D opcional E9 (E9) 2-port Ethernet
Dispositivo de entrada +Ixx +ILS Chave interruptora
Disjuntor +ICB para AFE +ICB Disjuntor
Contator de entrada +ICO NONE NENHUM
Operador motor +AMO para IBC +AMO Motor do operador
Reator de modo comum +OCx NONE NENHUM
+Oxx filtro de saída NONE NENHUM
Conexão CC +MDC NONE NENHUM
Parada de emergência +PEx +PES Parada de emergência C0
Relé do termistor +PTR NONE NENHUM
+PAP ARC_protection NONE NENHUM
Sensor falha isolamento +PIF NONE NENHUM
Controle ventilador motor +AMF +AMF Controle do ventilador motor
+AAC Aux. Contato (para Ixx) NONE NENHUM
Alimentaç aquecedor motor +AMH +AMH Alimentação do aquecedor motor
+AMB controle frenagem mecânic NONE NENHUM
Aquecedor painel elétrico +ACH NONE NENHUM
Luz do painel elétrico +ACL NONE NENHUM
Relé de controle +ACR NONE NENHUM
Isolador sinal analógico +AAI NONE NENHUM
Transformador +Atx Aux +AT2 Aux. Transformador(750VA)
Font alimentaç +ADC 24VDC 2,5A +ADC Font alimenta,+ADC,24V CC 2,5A
Tomada +ACS 230VAC NONE NENHUM
Contato auxiliar +AAA (+ATx) NONE NENHUM
Luz piloto +DLV (CV LIGADO) +DLV Luz piloto (CV LIGADO)
Luz piloto +DLD (D01) +DLD Luz piloto (DO1)
Luz piloto +DLF (FLT) +DLF Luz piloto (FLT)
Luz piloto +DLR (RUN) +DLR Luz piloto (RUN)
Potenciômetro +DAR (REF) NONE NENHUM
+DCO 0-1-START (operação MC) +DCO 0-1-START (operação MC)
Interruptor +DRO Local/Remoto +DRO Interruptor local/remoto
Botão de redefinição +DRP NONE NENHUM
Medidor analógico +DAM (AO1) NONE NENHUM
Corrente medidor A analóg +DCM NONE NENHUM
+DVM Analógico V-meter sel.sw. NONE NENHUM
Terminais Externos +TIx NONE NENHUM
+TUP Ctrl. Terminais em V +TUP Ctrl. Terminais em V
Versão para a América do Norte NONE NENHUM
+FAT Teste de Aceitação Fábric NONE NENHUM
Engenheiro +WCS encomend opção NONE NENHUM
+MAR Versão marítima NONE NENHUM
+Gxx Painel elétrico vazio 1 NONE NENHUM
+Gxx Painel elétrico vazio 2 NONE NENHUM
Base do painel elétrico +GPx +GPL Base do painel elétrico 100mm
Cabo de entrada +CIT NONE NENHUM
+COT cabo de saída NONE NENHUM
+SWP Embalagem Marítima NONE NENHUM
Marca +BM26 Cinza escuro Vacon
Nível da documentação +DPAP Manuais impressos
Garantia +WT01 Garantia 12/18 meses (+WT01)
Idioma do manual +DDLBR Português do Brasil
Firmware +FNP02 Software do sistema NXP
Pacote de idioma +FL25 US,FR,ES,DT;Américas
Aplicação +A0000 Sem Aplicação Especial
Frequência de alimentação +LS60 60Hz configuração padrão
Aprovação UL +GNUL Sem aprovação da UL
Aprovação da ATEX +GACE Aprovação CE
Aprovação marítima NONE NENHUM
Aprovação da C Tick +GNCT Sem aprovação da C-Tick
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Frame Size AF12 2xChass 10 extremida front AFE
Prefix VXSNXCVB 7DC- 7DC-
Código de estoque parte 1 7DC-065065-119BRL
Codificação Parte 1 7DC-065065
Codificação Parte 2 -000148516
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Salescode part 1 NXC06506-A5 NXC06506-A5
Salescode part 2 L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH
Salescode part 3 +DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR +DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR
Salescode part 4 +FL25+LS60 +FL25+LS60
Calculated Net Weight [kg] 1400
Calculated Net Weight 1420
Calculated Gross Weight [kg] 1663
Help Counter 10
Help Counter 4
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 630 630
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 560 560
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Width (mm) 2006
Height (mm) 2505
Depth (mm) 605
Corrente constante (NO) [A] 650 650
Corrente constante (HO) [A] 590 590
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
verificar se está completo OK OK
Código do modelo 01 NXC06506-A5
Código do modelo 02 L0RSG-A1AFBHBHE9+PES+AMF+AMH
Modelcode03 +DLV+DLD+DLF+DLR+GPL+DDLBR
Modelocode04 +FL25+LS60
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality